Doskové tepelné výmenníky

004B2012



XB 70 H/L/M, 1-prechodové

004B2012

Technické údaje



Kódové označenie 004B2012 
Typ XB 70H-1-50  
Max. prac. tlak 25 / 16  bar
Typ pripojenia Príruba 
Dimenzia pripojenia DN65 / DN100 
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 50 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Výmenná plocha 12,29  m2
Objem primárnej strany výmenníka 13,2  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky H 
Výška dosky 1110  mm
Celková dĺžka 235  mm
Celková šírka 365  mm
EAN 5702421903346 

Príslušenstvo



004B2535 Izolačné obaly
004B2925 Strmene