Doskové tepelné výmenníky

004B2027



XB 06 H/L, 1-prechodové

004B2027

Technické údaje



Kódové označenie 004B2027 
Typ XB 06L-1-20  
Max. prac. tlak 25  bar
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 3/4 x 20mm  
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 20 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Výmenná plocha 0,41  m2
Objem primárnej strany výmenníka 0,22  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky L 
Výška dosky 320  mm
Celková dĺžka 58  mm
Celková šírka 95  mm
EAN 5706560364334 

Príslušenstvo



003H6902 Závitové šróbenia
003H6908 Navarovacie šróbenia
004B1191 Izolačné obaly
004B2944 Prípoje
004B2945 Prípoje
004B2946 Prípoje
004B2947 Prípoje
004B2948 Strmene
004B2953 Prípoje