Doskové tepelné výmenníky

XB 70-1-70



XB 70 H/L/M, 1-prechodové

XB 70-1-70

Technické údaje



Kódové označenie 004B2435 
Typ XB 70L-1 70  
Max. prac. tlak 25 / 16  bar
Typ pripojenia Príruba 
Dimenzia pripojenia DN65 / DN100 
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 70 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Výmenná plocha 17,41  m2
Objem primárnej strany výmenníka 18,7  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky L 
Výška dosky 1110  mm
Celková dĺžka 289  mm
Celková šírka 365  mm
EAN 5702421900680 

Príslušenstvo



004B2535 Izolačné obaly
004B2925 Strmene