Doskové tepelné výmenníky

XB 61 H/L/M, 1-prechodové SB



XB 61 H/L/M, 1-prechodové SB

XB 61 H/L/M, 1-prechodové SB

Technické údaje



Kódové označenie 004B3440 
Typ XB 61L-1-140 SB 
Max. prac. tlak 25  bar
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 2 A 
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 140 
Médium Cirkulačná voda 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Výmenná plocha 16,15  m2
Objem primárnej strany výmenníka 10,56  Litres
Materiál dosky EN 1.4404 
Typ dosky L 
Výška dosky 525  mm
Celková dĺžka 265,6  mm
Celková šírka 243  mm
EAN 5702425090226