Doskové tepelné výmenníky

XB 05 M, 1-prechodové



XB 05 M, 1-prechodové

XB 05 M, 1-prechodové

Technické údaje



Kódové označenie 004B3555 
Typ XB05M-1-8 
Max. prac. tlak 25  bar
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 3/4  
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 8 
Médium Circulation water 
Alternatívne médium 1 Glycolic water up to 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Výmenná plocha 0,13  m2
Objem primárnej strany výmenníka 0,06  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky M 
Výška dosky 312  mm
Celková dĺžka 37,12  mm
Celková šírka 76  mm
Conn. distance height 278  mm
Conn. distance width 42  mm
EAN 5702425096440