Doskové tepelné výmenníky

XB 50-2-46/46



XB 51 H/L, 2-prechodové

XB 50-2-46/46

Technické údaje



Kódové označenie 004B3623 
Typ XB 51H-2 46/46  
Max. prac. tlak 25  bar
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 2 x 50mm 
Počet prechodových konštrukcií 2 
Počet dosiek 46/46 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Výmenná plocha 7,13  m2
Objem primárnej strany výmenníka 9,45  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky H 
Výška dosky 466  mm
Celková dĺžka 342,2  mm
Celková šírka 256  mm
EAN 5702421901199 

Príslušenstvo



004B2907 Prípoje
004B2908 Prípoje
004B2909 Prípoje
004B2910 Prípoje
004B2911 Prípoje
004B2912 Prípoje
004B2923 Strmene
004B3725 Izolačné obaly