Doskové tepelné výmenníky

XG 10-1-60



XG 10, 1-prechodové

XG 10-1-60

Technické údaje



Kódové označenie 004B5030 
Typ XG 10-1 60  
Max. prac. tlak 16  bar
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 1  
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 60 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 150  °C
Výmenná plocha 1,22  m2
Objem primárnej strany výmenníka 1,3  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky XG 10 
Výška dosky 460  mm
Celková dĺžka 435  mm
Celková šírka 158  mm
Tesniaci materiál EPDM 
EAN 5702421901304 

Príslušenstvo



003H6909 Navarovacie šróbenia
004B2901 Prípoje
004B2903 Prípoje
004B2904 Prípoje
004B2905 Prípoje
004B2906 Prípoje
004B2913 Prípoje
004B2930 Súprava špeciál. dosiek
004B2931 Súprava špeciál. dosiek
004B5130 Izolačné obaly
004B6931 Tesnenia & dosky
004B6938 Tesnenia & dosky