DSA 1 MINI



DSA 1 MINI

DSA 1 MINI

Technické údaje



Kódové označenie 004F4372 
Typ DSA 1 Mini LT, ECL 210, Sono 1,5 
Typ aplikácie Vykurovanie 
Typ stanice Nepriamo pripojená 
PN 16  bar
Max. teplota vykurovania 110  °C
Pripojenie na zásobník TPV Áno 
Vykurovací výkon 30  kW
Typ regulácie - vykurovanie elektronická 
Dimenzie prípojov Primary: G 1"
Rp 1"
 
Montáž nástenný variant 
Kryt Incl. 
Izolácia vrátane 
Rozmery bez krytu H 1000 x W 700 x D 400  mm
Rozmery s krytom H 1000 x W 700 x D 420  mm
Hmotnosť vrátane krytu/balenia 50-58  kg
Počet tepelných výmenníkov 1 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 317 
Spájkovaný tepel. výmenník Copper