Doskové tepelné výmenníky

XB 37 H/L/M, 1-prechodové, 20 mm



XB 37 H/L/M, 1-prechodové, 20 mm

XB 37 H/L/M, 1-prechodové, 20 mm

Technické údaje



Kódové označenie 004H7270 
Typ XB 37L-1-10 
Max. prac. tlak 25  bar
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 1 x 20mm 
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 10 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glycolic water up to 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Výmenná plocha 0,43  m2
Objem primárnej strany výmenníka 0,41  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky L 
Výška dosky 525  mm
Celková dĺžka 52,5  mm
Celková šírka 119  mm
EAN 5702425095436