Doskové tepelné výmenníky

XGF 100-34 H/L/M, 1-prechodové



XGF 100-34 H/L/M, 1-prechodové

XGF 100-34 H/L/M, 1-prechodové

Technické údaje



Kódové označenie 004H7366 
Typ XGF 100-34H-1-70 
Max. prac. tlak 16  bar
Typ pripojenia Príruba 
Dimenzia pripojenia DN100 
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 70 
Médium Cirkulačná voda 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 150  °C
Výmenná plocha 20,8  m2
Objem primárnej strany výmenníka 10,2  Litres
Materiál dosky EN 1.4404 
Typ dosky H 
Výška dosky 1185  mm
Celková dĺžka 470  mm
Celková šírka 945  mm
Tesniaci materiál EPDM