Doskové tepelné výmenníky

XB 12 H/L/M, 1-prechodové, G 5/4



XB 12 H/L/M, 1-prechodové, G 5/4

XB 12 H/L/M, 1-prechodové, G 5/4

Technické údaje



Kódové označenie 004H7528 
Typ XB12L-1-26 G5/4 
Max. prac. tlak 25  bar
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 1 1/4  
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 26 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glycolic water up to 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Objem primárnej strany výmenníka 0,5  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky L 
Výška dosky 289  mm
Celková dĺžka 80,5  mm
Celková šírka 118  mm
EAN 5702425108648