DSE Flex



DSE Flex

DSE Flex

Technické údaje



Kódové označenie 005H0002 
Typ DSE Flex 
Typ aplikácie Vykurovanie & TPV 
Typ stanice Nepriamo pripojená 
PN 10  bar
Max. teplota vykurovania 135  °C
Kapacita TPV 100  kW
Typ regulácie- TPV elektronická 
Statický tlak studenej vody 1  bar
Typ zapojenia - TPV Indirect 
Pripojenie na zásobník TPV Nie 
Cirkuácia TPV Áno 
Vykurovací výkon 95  kW
Typ regulácie - vykurovanie elektronická 
Teplotný rozsah vykurovania 100  * C
Dimenzie prípojov Primary: DN20
Secondary: DN25
 
Montáž montáž na podlahu 
Kryt Not available 
Izolácia Optional 
Rozmery bez krytu H 1100 x W 1300 x D 500  mm
Hmotnosť vrátane krytu/balenia 77  kg
Počet tepelných výmenníkov 2 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 316 
Spájkovaný tepel. výmenník Copper