Termostatické radiátorové ventily

013G4102



Pre oceľové / medené potrubia

013G4102

Technické údaje



Kódové označenie 013G4102 
Pripojenie G 3/8" A 
Priemer potrubia 12  mm
Pracovný tlak 10  bar
Skúšobný tlak 16  bar
Teplota 120  °C
Použitie RA-N 10, RA-FN 10, RA-U/UN 10, RTD 10, RLV 10