Termostatické radiátorové ventily

013G4122



Pre oceľové / medené potrubia

013G4122

Technické údaje



Kódové označenie 013G4122 
Pripojenie G 3/4" 
Priemer potrubia 12   mm
Pracovný tlak 10  bar
Skúšobný tlak 16  bar
Teplota 120  °C
Použitie Spojky, RA 15/6T, RA 15/6TB, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA-C 15, rozdeľovač CFD