Termostatické radiátorové ventily

013G4152



Pre PEX plastové potrubia

013G4152

Technické údaje



Kódové označenie 013G4152 
Pripojenie G 3/4" 
Priemer potrubia 12x2  mm
Pracovný tlak 6  bar
Skúšobný tlak 10  bar
Teplota 95  °C
Použitie Spojky, RA 15/6T, RA 15/6TB, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA-C 15, rozdeľovač CFD