Termostatické radiátorové ventily

013G4156



Pre PEX plastové potrubia

013G4156

Technické údaje



Kódové označenie 013G4156 
Pripojenie G 3/4" 
Priemer potrubia 16x2  mm
Pracovný tlak 6  bar
Skúšobný tlak 10  bar
Teplota 95  °C
Použitie Spojky, RA 15/6T, RA 15/6TB, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA-C 15, rozdeľovač CFD