Termostatické radiátorové ventily

013G4161



Pre PEX plastové potrubia

013G4161

Technické údaje



Kódové označenie 013G4161 
Pripojenie G 3/4" 
Priemer potrubia 20x2.5  mm
Pracovný tlak 6  bar
Skúšobný tlak 10  bar
Teplota 95  °C
Použitie Spojky, RA 15/6T, RA 15/6TB, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, RA-C 15, rozdeľovač CFD