Termostatické radiátorové ventily

013G4162



Pre PEX plastové potrubia

013G4162

Technické údaje



Kódové označenie 013G4162 
Pripojenie G 3/4" 
Priemer potrubia 17x2  mm
Pracovný tlak 6  bar
Skúšobný tlak 10  bar
Teplota 95  °C
Použitie Spojky, ventily s jedným vstupom, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS, rozdeľovač CFD