Termostatické radiátorové ventily

013G4192



Pre oceľové / medené potrubia

013G4192

Technické údaje



Kódové označenie 013G4192 
Pripojenie G 1/2" A 
Priemer potrubia 10  mm
Pracovný tlak 10  bar
Skúšobný tlak 16  bar
Teplota 120  °C
Použitie RA-N 15, RA-FN 15, RA-U/UN 15, RA 15/6T, RA 15/6TB, RTD 15, RLV 15