Termostatické radiátorové ventily

013G4198



Pre PEX plastové potrubia

013G4198

Technické údaje



Kódové označenie 013G4198 
Pripojenie G 1/2" A 
Priemer potrubia 16x2.5  mm
Pracovný tlak 6  bar
Skúšobný tlak 10  bar
Teplota 95  °C
Použitie RA-N 15, RA-FN 15, RA-U/UN 15, RA 15/6T, RA 15/6TB, RTD 15, RLV 15