Termostatické radiátorové ventily

013G4744



Ventilové telesá VHS

013G4744

Technické údaje



Kódové označenie 013G4744 
Vyhotovenie Priame 
Pripojenie radiátora G 3/4 
Pripojenie systému G 3/4 A 
kv - rozsah hodnôt 0.02 - 0.48  m3/h
kvs 0.57  m3/h
Maximálna teplota vody 120  °C
Odporúčaný diferenčný tlak 0.05 - 0.2  bar
Maximálny diferenčný tlak 0.6  bar
Skúšobný tlak 16  bar
Maximálny pracovný tlak 10  bar