Podlahové vykurovanie

013G5080



Regulátor teploty prietoku, FTC

013G5080

Technické údaje



Kódové označenie 013G5080 
Typ FTC 
Popis Regulátor teploty prietoku s povrchovým
snímačom a západkovým pripojením.
 
Nastavenie Teplotného Rozsahu 35 - 70  °C
Dĺžka kapiláry 0 - 2  m
Max. Teplota Senzora 65  °C