Podlahové vykurovanie

013L3680



Regulátor teploty prietoku, FTC

013L3680

Technické údaje



Kódové označenie 013L3680 
Typ FTC-RTD 
Popis Regulátor teploty prietoku s povrchovým
snímačom
 
Nastavenie Teplotného Rozsahu 15 - 50  °C
Dĺžka kapiláry 0 - 2  m
Max. Teplota Senzora 65  °C