Regulátory teploty

RAVV



RAVV

RAVV

Technické údaje



Kódové označenie 013U1252 
PN 16  bar
Miesto inštalácie Prietok 
Minimálna teplota nastavenia 27  °C
Maximálna teplota nastavenia 57  °C
Dĺžka kapiláry 1,5  m
Pomer zdvihu k zmene teploty Ks 0  mm/°C
Maximálna teplota senzora 120  °C
Max. tep. okolia senzora 120  °C
Min. tep. okolia v termostate 0  °C
Max. tep. okolia v termostate 70  °C
Pripojenie senzora R 1/2 
Poznámky RAVV, max. teplota 130°C