Regulátory teploty

RAVK



RAVK

RAVK

Technické údaje



Kódové označenie 013U8063 
PN 16  bar
Miesto inštalácie Flow or Return 
Minimálna teplota nastavenia 25  °C
Maximálna teplota nastavenia 65  °C
Dĺžka kapiláry 2  m
Pomer zdvihu k zmene teploty Ks 0,35  mm/°C
Maximálna teplota senzora 120  °C
Max. tep. okolia senzora 120  °C
Min. tep. okolia v termostate 0  °C
Max. tep. okolia v termostate 70  °C
Pripojenie senzora R 1/2 
Poznámky RAVK možno kombinovať s RAV-/8, VMT-/8, VMA a ventilmi KOVM. Max. teplota RAVK je 120°C.