Regulátory teploty

013U8072



RAVK

013U8072

Technické údaje



Kódové označenie 013U8072 
PN 16  bar
Miesto inštalácie Flow or Return 
Minimálna teplota nastavenia 25  °C
Maximálna teplota nastavenia 45  °C
Dĺžka kapiláry 2  m
Pomer zdvihu k zmene teploty Ks 0,35  mm/°C
Maximálna teplota senzora 120  °C
Max. tep. okolia senzora 120  °C
Min. tep. okolia v termostate 0  °C
Max. tep. okolia v termostate 70  °C
Pripojenie senzora R 1/2 
Poznámky RAVK možno kombinovať s VMV DN15 a DN20. Max. teplota RAVK je 120°C.