RAVI-VMT



RAVI-VMT

RAVI-VMT

Technické údaje



Kódové označenie 013U8086 
Dimenzia DN 25  mm
kvs 0,8  m3/h
PN 10  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Voda s glykolom 30% 
Alternatívne médium 2 Cirkulačná voda 
Minimálna teplota média 2  °C
Maximálna teplota média 120  °C
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 1 1/4 A 
Materiál MS 58, nickel-plated 
Nastavenie minimálnej teploty 43  °C
Nastavenie maximálnej teploty 65  °C
Dĺžka kapiláry 2  m
Maximálna teplota snímača 70  °C
Maximálny rozdielový tlak 10  bar
Kavitačný faktor 0,5 
Poznámky Pripojenie snímača R1/2 

Príslušenstvo



013U0290 Ponorné puzdrá