Danfoss Link

Priestorový snímač Danfoss Link™ RS



Priestorový snímač Danfoss Link™ RS

Priestorový snímač Danfoss Link™ RS

Technické údaje



Kódové označenie 014G0158 
Farba Danfoss Link™ Room Sensor 
Napájanie 180-250V ~50/60Hz 
Indukčná záťaž 1  A
Prepínač No 
Relay switch 1-pole 
Hysterézia ±0,2  ºC
IP trieda IP 31 
Indikátor LED diode 
Teplota okolia -10 to +50  ºC
Frost protection 5  °C
Typ senzora NTC; 15kΩ / 25ºC