Danfoss Link

014G0272



Kotlové relé Danfoss Link™ BR

014G0272

Technické údaje



Kódové označenie 014G0272 
Farba Danfoss Link™ BR 
Napájanie 180-250V ~50/60Hz 
Záťaž 16A / 3600W 
Indukčná záťaž 1  A
Prepínač No 
Relay switch 1-pole 
Hysterézia ±0,2  ºC
IP trieda IP 31 
Indikátor LED diode 
Teplota okolia -10 to +50  ºC
Frost protection 5  °C
Typ senzora NTC; 15kO / 25ºC 
Veľkosti termostatu 84x84x30  mm
Hmotnosť 0,14  kg
Typ Wireless Z-wave 
Description Spínacie kotlové relé Danfoss Link™ reguluje kotol ON/OFF v závislosti od požiadavky na vykurovanie.