Regulátory teploty

AVT



AVT

AVT

Technické údaje



Kódové označenie 065-0596 
PN 25  bar
Minimálna teplota nastavenia -10  °C
Maximálna teplota nastavenia 40  °C
Dĺžka kapiláry 5  m
Časová konštanta max. 50  s
Pomer zdvihu k zmene teploty Ks 0,2  mm/°C
Maximálna teplota senzora 90  °C
Max. tep. okolia senzora 70  °C
Min. tep. okolia v termostate 0  °C
Max. tep. okolia v termostate 70  °C
Pripojenie senzora Kónický vonkajší závit R 1/2 podľa DIN 2999 

Príslušenstvo



065-4414 Ponorné puzdrá
065-4415 Ponorné puzdrá