Regulátory teploty

AVT



AVT

AVT

Technické údaje



Kódové označenie 065-0603 
PN 25  bar
Minimálna teplota nastavenia 60  °C
Maximálna teplota nastavenia 110  °C
Dĺžka kapiláry 5  m
Časová konštanta max. 50  s
Pomer zdvihu k zmene teploty Ks 0,3  mm/°C
Maximálna teplota senzora 160  °C
Max. tep. okolia senzora 70  °C
Min. tep. okolia v termostate 0  °C
Max. tep. okolia v termostate 70  °C
Pripojenie senzora Kónický vonkajší závit R 3/4 podľa DIN 2999 

Príslušenstvo



065-4416 Ponorné puzdrá
065-4417 Ponorné puzdrá