STFW



STFW

STFW

Technické údaje



Kódové označenie 065-4408 
PN 40  bar
Minimálna teplota nastavenia 10  °C
Maximálna teplota nastavenia 75  °C
Dĺžka kapiláry 5  m
Časová konštanta max 120  s
Pomer zdvihu k zmene teploty Ks 0,6  mm/°C
Maximálna teplota senzora 175  °C
Max. tep. okolia senzora 175  °C
Poznámky Safety temperature monitor (STW).