VB 2



VB 2

VB 2

Technické údaje



Kódové označenie 065B2055 
Dimenzia DN 15  mm
kvs 2.5  m3/h
PN 25  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 30 % 
Minimálna teplota média 5  °C
Maximálna teplota média 150  °C
Počet vstupov 2  ciest
Poloha vretena ventilu Otvorená 
Typ pripojenia Príruba 
Ventilové teleso GGG 40.3 
Maximálny diferenčný tlak 16  bar
Zdvih 5  mm
Charakteristika prietoku Štiepaný 
Kavitačný faktor 0,5 
Rozsah regulácie Min. 50:1 
Netesnosť cez ventil (max.) max 0.05  % kvs
Priepustnosť tlaku Áno 
EAN 5702421508428