Regulačné ventily

VF 2



VF 2

VF 2

Technické údaje



Kódové označenie 065B3205 
Dimenzia DN 100  mm
kvs 145  m3/h
PN 16  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 130  °C
Počet vstupov 2  ciest
Poloha vretena ventilu Žiadna 
Typ pripojenia Príruba 
Ventilové teleso Šedá liatina EN-GJL-250 (GG-25) 
Zdvih 30  mm
Charakteristika prietoku Rovnaká percentuálna sadzba 
Kavitačný faktor 0,5 
Rozsah regulácie Min. 100:1 
Netesnosť cez ventil (max.) max. 0.05  % kvs
Priepustnosť tlaku Nie 
Poznámky Max. prevádzkový tlak vody = 16 bar pri 120° C. Pri teplotách od 0° C do -10° C použite vykurovací element. 
EAN 5702421510964