Regulačné ventily

VF 2



VF 2

VF 2

Technické údaje



Kódové označenie 065B3255 
Dimenzia DN 150  mm
kvs 320  m3/h
PN 16  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 200  °C
Počet vstupov 2  ciest
Poloha vretena ventilu Žiadna 
Typ pripojenia Príruba 
Ventilové teleso Šedá liatina EN-GJL-250 (GG-25) 
Zdvih 40  mm
Charakteristika prietoku Rovnaká percentuálna sadzba 
Kavitačný faktor 0,5 
Rozsah regulácie Min. 100:1 
Netesnosť cez ventil (max.) max. 0.05  % kvs
Priepustnosť tlaku Nie 
Poznámky Max. prevádzkový tlak vody = 13 bar pri 200° C. Pri teplotách od 0 °C do - 10 °C použite vykurovací element. Pri teplotách 150 °C a vyššie použite adaptér (065Z7549). 
EAN 5702421510988