Ventilové klapky & Spätné ventily

065B7350



VFY-LH/WH

065B7350

Technické údaje



Kódové označenie 065B7350 
Typ VFY-WH  
Dimenzia DN 25  mm
kvs 40  m3/h
PN 10 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Min. teplota média -10  °C
Max. teplota média 120  °C
Počet vstupov 2  ciest
Typ pripojenia Medziprírubový typ Wafer 
Funkcia ventilu Rukoväť 
Teleso ventilu Liatina EN GJL 250 (DIN GG25) 
Disk Nerezová oceľ 
Puzdro ventilu EPDM 
Max. pracovný tlak 10 
Miesto inštalácie Voľné 
Hmotnosť 2,63  kg