Ventilové klapky & Spätné ventily

065B7354



VFY-LH/WH

065B7354

Technické údaje



Kódové označenie 065B7354 
Typ VFY-WH  
Dimenzia DN 80  mm
kvs 275  m3/h
PN 16 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Min. teplota média -10  °C
Max. teplota média 120  °C
Počet vstupov 2  ciest
Typ pripojenia Medziprírubový typ Wafer 
Funkcia ventilu Rukoväť 
Teleso ventilu Liatina EN GJL 250 (DIN GG25) 
Disk Polyamidová vrstva 
Puzdro ventilu EPDM 
Max. pracovný tlak 16 
Miesto inštalácie Voľné 
Hmotnosť 4  kg