Ventilové klapky & Spätné ventily

065B7361



VFY-LG/WG

065B7361

Technické údaje



Kódové označenie 065B7361 
Typ VFY-WG  
Dimenzia DN 150  mm
kvs 1212  m3/h
PN 16 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Min. teplota média -10  °C
Max. teplota média 120  °C
Počet vstupov 2  ciest
Typ pripojenia Medziprírubový typ Wafer 
Funkcia ventilu Prevodovka 
Teleso ventilu Liatina EN GJL 250 (DIN GG25) 
Disk Polyamidová vrstva 
Puzdro ventilu EPDM 
Max. pracovný tlak 16 
Miesto inštalácie Voľné 
Hmotnosť 12,37  kg