Ventilové klapky & Spätné ventily

065B7371



VFY-LH/WH

065B7371

Technické údaje



Kódové označenie 065B7371 
Typ VFY-LH  
Dimenzia DN 125  mm
kvs 883  m3/h
PN 16 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Min. teplota média -10  °C
Max. teplota média 120  °C
Počet vstupov 2  ciest
Typ pripojenia Medziprírubový typ Lug 
Funkcia ventilu Rukoväť 
Teleso ventilu Liatina EN GJL 250 (DIN GG25) 
Disk Polyamidová vrstva 
Puzdro ventilu EPDM 
Max. pracovný tlak 16 
Miesto inštalácie Voľné 
Hmotnosť 10,24  kg
Vyhotovenie VFY-LH PN16