Ventilové klapky & Spätné ventily

065B7456



VFY-LG/WG

065B7456

Technické údaje



Kódové označenie 065B7456 
Typ VFY-LG  
Dimenzia DN 350  mm
kvs 8520  m3/h
PN 16 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Alternatívne médium 2 Úžitková voda 
Min. teplota média -10  °C
Max. teplota média 120  °C
Počet vstupov 2  ciest
Typ pripojenia Medziprírubový typ Lug 
Funkcia ventilu Prevodovka 
Teleso ventilu Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Disk Polyamidová vrstva 
Puzdro ventilu EPDM 
Uzatvárací ventil Áno 
Max. rozdielový tlak 16  bar
Netesnosť cez ventil (max.) Acc. to PED 97/23/CE, EN 12266-1, Rate A  % kvs
Max. pracovný tlak 16 
Miesto inštalácie Voľné 
Aplikácia Centrál. zásob. teplom 
Aplikácia 1 Vykurovanie a chladenie 
Hmotnosť 48,4  kg
EAN 5710104065694 
Vyhotovenie VFY-LG PN16 DN350 CI/PA/EPDM