Ventilové klapky & Spätné ventily

NVD 802



NVD 802

NVD 802

Technické údaje



Kódové označenie 065B7520 
Typ NVD 802  
Dimenzia DN 32  mm
kvs 18  m3/h
PN 16 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Alternatívne médium 2 Úžitková voda 
Min. teplota média -10  °C
Max. teplota média 200  °C
Počet vstupov 2  ciest
Typ pripojenia Medziprírubové 
Funkcia ventilu Samočinný 
Teleso ventilu DZR mosadz 
Max. pracovný tlak 16 
Miesto inštalácie Voľné 
Aplikácia Centrál. zásob. teplom 
Aplikácia 1 Úžitková voda 
Hmotnosť 0,4  kg
EAN 5710104063362 
Vyhotovenie NVD 802 PN16 DN32