Uzatváracie guľové ventily

JIP-FW



JIP-FW s rukoväťou

JIP-FW

Technické údaje



Obj. číslo 065N0640 
Dimenzia DN 100 
kvs 640  m3/h
Konštrukčný tlak PN 25  bar
Maximálna teplota 180  °C
Minimálna teplota 0  °C
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Typ prípoja Príruba / navarovací 
Počet ciest 2 
Materiál telesa P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Dĺžka ventilu 355  mm