Uzatváracie guľové ventily

065N0801



Zdvojené ventily

065N0801

Technické údaje



Obj. číslo 065N0801 
Dimenzia DN 15 
kvs 11  m3/h
Konštrukčný tlak PN 40  bar
Maximálna teplota 180  °C
Minimálna teplota 0  °C
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Typ prípoja Vnútorný závit 
Počet ciest 2 
Materiál telesa P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Typ Zdvojený ventil JIP-II  
EAN 5702421652602