Uzatváracie guľové ventily

Zdvojené ventily



Zdvojené ventily

Zdvojené ventily

Technické údaje



Obj. číslo 065N0806 
Dimenzia DN 20 
kvs 15  m3/h
Konštrukčný tlak PN 40  bar
Maximálna teplota 180  °C
Minimálna teplota 0  °C
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Typ prípoja Vnútorný závit 
Počet ciest 2 
Materiál telesa P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Typ Zdvojený ventil JIP-II 
EAN 5702421652619