Uzatváracie guľové ventily

JIP-II



JIP-II s vnútorným závitom

JIP-II

Technické údaje



Obj. číslo 065N0820 
Dimenzia DN 40 
kvs 96  m3/h
Konštrukčný tlak PN 40  bar
Maximálna teplota 180  °C
Minimálna teplota 0  °C
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Typ prípoja Vnútorný závit 
Počet ciest 2 
Materiál telesa P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Dĺžka ventilu 120  mm