Uzatváracie guľové ventily

065N0965



JIP-FW s rukoväťou

065N0965

Technické údaje



Obj. číslo 065N0965 
Dimenzia DN 150 
kvs 1900  m3/h
Konštrukčný tlak PN 16  bar
Maximálna teplota 180  °C
Minimálna teplota 0  °C
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Typ prípoja Príruba / navarovací 
Počet ciest 2 
Materiál telesa P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Dĺžka ventilu 345  mm