Uzatváracie guľové ventily

Ball valve DN 32, WW FB



JIP-WW, plný otvor s rukoväťou

Ball valve DN 32, WW FB

Technické údaje



Obj. číslo 065N1115 
Dimenzia DN 32 
kvs 160  m3/h
Konštrukčný tlak PN 40  bar
Maximálna teplota 180  °C
Minimálna teplota 0  °C
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Typ prípoja Navarovací 
Počet ciest 2 
Materiál telesa P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Dĺžka ventilu 280  mm