Uzatváracie guľové ventily

Ball valve DN 25, FF FB



JIP-FF, plný otvor s rukoväťou

Ball valve DN 25, FF FB

Technické údaje



Obj. číslo 065N1310 
Dimenzia DN 25 
kvs 90  m3/h
Konštrukčný tlak PN 40  bar
Maximálna teplota 180  °C
Minimálna teplota 0  °C
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Typ prípoja Príruba 
Počet ciest 2 
Materiál telesa P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Dĺžka ventilu 160  mm