Uzatváracie guľové ventily

065N2158



Vetviace ventily JIP

065N2158

Technické údaje



Obj. číslo 065N2158 
Dimenzia DN 200 
kvs 2300  m3/h
Konštrukčný tlak PN 25  bar
Maximálna teplota 180  °C
Minimálna teplota 0  °C
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Typ prípoja Navarovací 
Počet ciest 2 
Materiál telesa P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Dĺžka ventilu 390  mm
Typ Vetviaci ventil JIP-WW