Uzatváracie guľové ventily

JIP-CC



JIP-CC

JIP-CC

Technické údaje



Obj. číslo 065N4058 
Dimenzia DN 15 
kvs 11  m3/h
Konštrukčný tlak PN 16  bar
Maximálna teplota 130  °C
Minimálna teplota 0  °C
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Typ prípoja Medený 
Počet ciest 2 
Materiál telesa P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Dĺžka ventilu 245  mm